Motorfelügyelet - EMM 3-230AC/500AC-IFS - 2297507

Az ábrán a következő változat látható: EMM 3- 24DC/500AC-16

Elektronikus motormenedzsment külső áramváltóval üzemeltetve - hatásos teljesítménymérés motorok és berendezések optimális védelmét szolgáló túl- és alulterhelés-felügyelet céljára, az összes teljesítményosztályhoz. Szabadon paraméterezhető kapcsoló- és jelzésküszöbök.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Opcionális csatlakozás INTERFACE rendszerhez és PROFIBUS-GATEWAY-IFS-hez TBUS-on keresztül
  • A digitális kimenetek külső kapcsolóelemeket vezérelnek
  • Szabadon paraméterezhető jelző- vagy kapcsolási küszöbök
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2297507
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175760
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,246 kg
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás