Elektronikus irányváltó mágneskapcsoló - ELR W2+1- 24DC/500AC-37 - 2297374

3 fázisú elektronikus irányváltó mágneskapcsoló 24 V DC bemenettel, 37 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Opcionális termobiztosító
  • Stabil és rövid kapcsolási idők
  • Hosszú élettartam
  • Zajtalan és kopásmentes kapcsolás
  • Beépített védőkapcsolás
  • Magas kapcsolási frekvencia
  • Beépített reteszelés- és terheléskábelezés
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2297374
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 41 (C-5-2017)
GTIN 4046356175739
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,791 kg
Vámtarifaszám 85364900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás