Hibrid motorindító - ELR W3-230AC/500AC- 2I - 2297044

Az ábrán a 2297031 ELR W3- 24DC/500AC-2I termék látható

3-fázisú félvezetős irányváltó védelem, „4 az 1-ben”, 230 V AC bemenet, 2 A kimenő áram, vészleállítás funkció és beállítható lekapcsolás túlterheléskor.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 22,5 mm széles
  • Biztonsági szint az IEC 61508-1 szabvány szerint: SIL 3, az ISO 13849 szabvány szerint: PL e
  • Hosszú élettartam
  • Helymegtakarítás
  • Megtakarítás a vezetékezésben
  • 3-fázisú hurkoló áthidalók
  • Beállítható áram bimetál funkcióhoz
  • Kevés kopással járó kapcsolás
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2297044
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 18 (C-7-2013)
GTIN 4046356170574
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,280 kg
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás