Elektronikaház - ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - 2279282

Beépíthető készülékházak, hossz: 99 mm, Felsőrész, szín: világosszürke, szélesség: 22,5 mm, magasság: 38,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • ME...TBUS-össszekötő 5 párhuzamos érintkezővel, helytakarékosan a kalapsínre pattintható
  • Aranyozott érintkezők az adatátvitelhez és az energiaellátáshoz (125 V, 8A)
  • Egy készülék kapcsolatból való eltávolítása esetén a jellánc nem szakad meg, betáplálás standard MINI COMBICON dugaszon keresztül

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2279282
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 671 (C-1-2013)
GTIN 4046356299534
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,008 kg
Vámtarifaszám 85472000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás