Elektronikaház komponensek - ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - 2279279

Behelyezhető blende ME...OTP...MSTBO ME-felsőrészekhez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egy készülék kapcsolatból való eltávolítása esetén a jellánc nem szakad meg, betáplálás standard MINI COMBICON dugaszon keresztül
  • ME...TBUS-össszekötő 5 párhuzamos érintkezővel, helytakarékosan a kalapsínre pattintható
  • Aranyozott érintkezők az adatátvitelhez és az energiaellátáshoz (125 V, 8A)

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2279279
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 671 (C-1-2013)
GTIN 4046356299527
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás