Alapsáv - MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - 2278319

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 3, raszterméret: 3,5 mm, szín: világosszürke, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Forrasztás, Oldalsó lábkivezetésű termék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Alap készülékház ME és ME MAX elektronikaházakhoz
  • Raszterméret: 3,5 mm
  • Dugaszolási irány a NYÁK lapra merőleges
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2278319
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 232 (C-1-2013)
GTIN 4046356292658
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás