Áramváltó - PACT MCR-V2C- 6040- 96 - 2277488

Hitelesíthető áramsínre húzható áramváltó, primer áram választhatóan 500...1500 A AC között; szekunder áram 5 A AC; pontossági osztály választhatóan 0,2/0,2S vagy 0,5/0,5S; méretezési teljesítmény választható. Opcionális: Az átalakító hitelesítése és a hozzátartazó tanúsítványok létrehozása.

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

A hitelesíthető áramváltók hitelesítési eljárása a Szövetségi Törvénytár értelmében hitelesítési díjakkal jár, amelyek mértéke a primer méretezési áramerősséghez igazodik.

Előnyei

  • Primer névleges áram Ipn: 0...(200...2000) A
  • Sínméretek: 60 x 40 mm; 50 x 50 mm
  • A körvezető mérete: Ø 61 mm

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2277488
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 228 (C-5-2017)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,426 kg
Vámtarifaszám 85043129
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás