Áramváltó - PACT MCR-V2-8015-105- 500-5A-1 - 2276269

Áramsínre húzható áramváltó, 500 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Primer névleges áram Ipn: 0...(400...2500) A
  • A körvezető mérete: Ø 61 mm
  • Sínméretek: 80 x 15 mm; 2 x 60 x 10 mm; 3 x 50 x 10 mm

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2276269
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502696
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,468 kg
Vámtarifaszám 85043129
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás