Áramváltó - PACT MCR-V2-6040- 96- 800-5A-1 - 2276214

Áramsínre húzható áramváltó, 800 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Primer névleges áram Ipn: 0...(200...2000) A
  • Sínméretek: 60 x 40 mm; 50 x 50 mm
  • A körvezető mérete: Ø 61 mm

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2276214
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356502887
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,371 kg
Vámtarifaszám 85043129
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás