Dugaszolható kártyablokk - SKBI 64/B64 - 2263023

Dugaszolható kártyablokk, névleges áram: 1 A, pólusszám: 64, raszterméret: 2,54 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2263023
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 780 (C-1-2013)
GTIN 4017918053871
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,267 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás