új

Elektronikaház - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az EnviroCase berendezés része
  • Egyaránt alkalmas a beltéri és kültéri használatra
  • Ha foglalatra rögzítette az előlapot, akkor megfelel az IP66/IP67 védettségnek
  • Falra, panelra és rúdra is szerelhető
  • Szellőző nyílás

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2230002
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
GTIN 4055626381350
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,261 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás