Készülékház burkolatfél - UCS HH 125-87 7035 - 2203349

Készülékház burkolatfél 125 x 87 mm méretű UCS készülékház felépítéséhez; anyaga polikarbonát; színe világosszürke, RAL 7035-höz hasonló

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Rugalmasan alkalmazható a moduláris házfelépítésnek köszönhetően
  • A lapok rugalmasan rögzíthetők, a ház alkalmazkodik szinte minden formátumhoz
  • Gyakorlatias egyediesítési lehetőségek
  • Csökkentett logisztikai ráfordítások az egymással kompatibilis összetevők révén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2203349
Csomagolási egység 20 db
GTIN 4055626427669
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,066 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás