új

Elektronikaház - UCS 237-195-H-GD 7035 - 2203344

Komplett készülékház rugalmasan pozicionálható nyomtatott áramköri lapokhoz, részei: két fél házburkolat, zárt oldalfalak, ragasztó kúpok a nyomtatott áramköri lapok rögzítésére, csavarok a ház és a lapok rögzítésére; a készülékház színe világosszürke, a sarokbetéteké türkizzöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Rugalmasan alkalmazható a moduláris házfelépítésnek köszönhetően
  • A lapok rugalmasan rögzíthetők, a ház alkalmazkodik szinte minden formátumhoz
  • Gyakorlatias egyediesítési lehetőségek
  • Csökkentett logisztikai ráfordítások az egymással kompatibilis összetevők révén
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2203344
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626404547
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,501 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás