új

Elektronikaház - HCS-C MINI-P 1 2X2AA C C 7035 - 2203158

C-Mini-Plus kézi készülékház, világosszürke, részei: két burkolatfél, csavarok. Homlokoldal 1,1 mm-es süllyesztéssel, elemtartó-fedél és érintkezők 4 db AA típusú elemhez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A termék a HCS termékcsaládhoz tartozik
  • Mobil kézi készülékekhez használható
  • Egyenes vagy lépcsős ergonomikus készülékházforma
  • LCD-kijelzők és fóliabillentyűzetek integrálása
  • Védettség: max. IP54
  • Hőmérséklet-tartomány: -20 °C ... +50 °C között
  • Ütésálló ABS műanyag
  • Éghetőségi osztály: UL 94-V0

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2203158
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4055626377704
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,180 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás