Vakdugó - ME-IO 18,8 F-LR 7035 - 2202635

Beépíthető készülékházak, Vakdugó, szín: világosszürke, szélesség: 16,1 mm, hossz: 9,25 mm, magasság: 11,7 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2202635
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626218748
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás