Tartozék - ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - 2202627

, hossz: 111,9 mm,Beépíthető készülékházak, Jelölőfedél, szín: átlátszó, szélesség: 20,94 mm, magasság: 16,3 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2202627
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626210902
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás