Elektronikaház - ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202621

Beépíthető készülékházak, Alsó rész, szín: világosszürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-IO termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • 75,2 mm beépítési szélességtől kapható
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Direkt rugós előlapi csatlakozástechnika
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
  • A házrészben üzemi földelőérintkező található
  • L-alakú kialakítás

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2202621
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626199269
Vámtarifaszám 85389099

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás