új

Hordozósínre szerelhető busz-összekötő - TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - 2202396

Dugaszrész, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 32 V, pólusszám: 8, raszterméret: 2,54 mm, Színe: világosszürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2202396
Csomagolási egység 30 db
Minimális rendelési mennyiség 30 db
GTIN 4055626115078
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,005 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás