Beépíthető készülékházak - ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BKVPE1 - 2202058

Buszösszekötő építőkészlet, részei: 50 pólusú és 40 pólusú dugaszcsatlakozók, műanyag felső és alsó rész, valamint fémkapocs a hordozósínre való rögzítéshez, nyomtatott áramköri lap nélkül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME PLC termékcsaládhoz tartozik
  • Szerszám nélküli szerelés
  • beépítési szélessége: 40 mm
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2202058
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356980616
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás