Elektronikaház - ME 45 UT BUS/5 KMGY - 2201854

Beépíthető készülékházak, hossz: 99 mm, szellőzőréssel, Alsó rész, keresztirányú kapcsolat: integrált buszösszekötő, szín: világosszürke, szélesség: 45 mm, magasság: 114,5 mm, keresztösszekötő pólusszáma: 5

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • 12,5 és 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2201854
Csomagolási egység 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356990639
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,059 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás