Hordozósínre szerelhető busz-összekötő - ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - 2201813

A képen a termék egyik változata látható

Dugaszrész, névleges áram: 8 A, névleges áram (Ex): 8 A, névleges feszültség (Ex): 125 V, pólusszám: 5, raszterméret: 3,81 mm, szín: világosszürke, érintkezőfelület: Arany, Aranyozott érintkezős alkatrészek, buszcsatlakozók elektronikaházakhoz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2201813
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356909365
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,005 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás