Elektronikaház - ME-IO 18,8 C 7U 7035 - 2201805

Beépíthető készülékházak, hossz: 76,8 mm, Burkolat, szín: világosszürke, szélesség: 18,9 mm, magasság: 12,2 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-IO termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • Következő 18,8 mm beépítési szélességtől kapható
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Direkt rugós előlapi csatlakozástechnika
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2201805
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911658
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás