NYÁK csatlakozó - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789

Alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 300 V, pólusszám: 8, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: dugaszolt / forrasztott csatlakozás, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Forrasztás, Kérjük, ügyeljen a cikk deratinggörbéjére

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-IO termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • Következő 18,8 mm beépítési szélességtől kapható
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Direkt rugós előlapi csatlakozástechnika
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2201789
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911528
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás