NYÁK csatlakozó - HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - 2201780

Dugaszrész, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 300 V, pólusszám: 4, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós technológia, szín: világosszürke, érintkezőfelület: Cink, A rugónyitó színe: narancs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-IO termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • Következő 18,8 mm beépítési szélességtől kapható
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Direkt rugós előlapi csatlakozástechnika
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2201780
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911436
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás