Hordozósínre szerelhető busz-összekötő - ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - 2201731

Kalapsín-buszcsatlakozó ME-hez és ME-MAX-hoz, beépítési szélessége: 17,5 mm, 4 párhuzamos és 1 soros pólus, színe: világosszürke (RAL 7035-höz hasonló)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2201731
Csomagolási egység 50 db
GTIN 4046356905206
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,005 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás