NYÁK csatlakozó - MKDSO 2,5/ 2-R YE - 2201604

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 24 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °. Oldalsó lábkivezetésű termék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • NYÁK kapocs ME/ME MAX elektronikaházhoz
  • 5 mm-es raszter
  • A NYÁK kapocs merőlegesen áll a nyomtatott áramköri lapra
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2201604
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356862288
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás