Elektronikaház - ME 12,5 OT-MSTBO GY - 2201583

Beépíthető készülékházak, Felsőrész, szín: szürke, szélesség: 12,5 mm, magasság: 38,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • 12,5 és 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2201583
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356868921
Vámtarifaszám 85472000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás