Készülékház fedél - EH 67,5-C DS/ABS GY7035 - 2201518

Beépíthető készülékházak, kétoldali csatlakoztató nyílással, Felsőrész, szín: szürke, szélesség: 67,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A termék az EH termékcsaládhoz tartozik
  • Szerszám nélküli szerelés
  • Következő beépítési szélességben kapható 22,5 mm ... 90 mm
  • Éghetőségi osztály HB, UL 94 szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre, illetve falra szerelhető

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2201518
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4046356832090
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,024 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország IN (India)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás