Elektronikaház komponensek - ME PLC 40 CT10 GY7035 - 2201492

Csatlakozástechnika-tartó, készre szerelve FKCN 1x 10 pólusú termékkel, fedél és kireteszelő kar; behelyezhető blendével; hozzá való készülékház: MSTBA 2,5/10-G (1757543)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME PLC termékcsaládhoz tartozik
  • Szerszám nélküli szerelés
  • beépítési szélessége: 40 mm
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2201492
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 733 (C-1-2013)
GTIN 4046356838603
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,092 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás