Elektronikaház - ME MAX 22,5 2-2 KMGY VPE1 - 2201319

Komplett elektronikaház, hossz: 99 mm, szellőzőréssel, Komplett ház, keresztirányú kapcsolat: Kalapsín csatlakozó, szín: világosszürke, szélesség: 22,5 mm, magasság: 114,5 mm, keresztösszekötő pólusszáma: 5

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék a ME-MAX termékcsaládhoz tartozik
  • Egyszerű szerelés
  • 6,2 és 90 mm-es beépítési szélességgel kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
  • Kalapsínre szerelhető összekötő, opcionális
  • Jelölőcímkék kiegészítő feliratozáshoz, opcionális
  • Nagy áramköri lap felület kompakt készülékház-méretek mellett
  • Nagy homlokfelület nagy pólusszámú dugaszok vagy kezelő- ill. beállítóelemek számára
  • Egyszerű modulcsere az érintkezőlánc megszakítása nélkül
  • A behelyezőblende egyszerűen módosítható és feliratozható
  • A fix vagy dugaszolható csatlakozástechnika maximum három csatlakozószintig keverhető, különböző raszterméretekben
  • Opcionális üzemi földelőérintkező
  • Elfordítható átlátszó elülső fedlap

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2201319
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356766975
Vámtarifaszám 85389099

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás