Elektronikaház komponensek - UM-ALU 4 LID45 PA BK - 2200971

Felépíthető elektronikaházak, hossz: 9 mm, Oldalsó rész, szín: fekete, szélesség: 45,4 mm, magasság: 27,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A termék az UM-ALU termékcsaládhoz tartozik
  • alumínium strangprofil
  • Következő hosszméretben kapható: 42,5 mm ... 990 mm, igény szerint egyedi méretben
  • Következő beépítési szélességben kapható: 75 mm és 105 mm
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • EMC-védelem

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2200971
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 745 (C-1-2013)
GTIN 4046356721134
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,007 kg
Vámtarifaszám 76169910
Származási ország HU (Magyarország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás