Elektronikaház - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - 2200937

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 105 mm, hossz: 95 mm, magasság: 29,4 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A termék az UM-ALU termékcsaládhoz tartozik
  • alumínium strangprofil
  • Következő hosszméretben kapható: 42,5 mm ... 990 mm, igény szerint egyedi méretben
  • Következő beépítési szélességben kapható: 75 mm és 105 mm
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • EMC-védelem

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2200937
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716468
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,112 kg
Vámtarifaszám 76042990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás