Szerelési anyagok - HC-ALU 6 DECO 200 GY - 2200916

Díszcsík HC-ALU falra szerelhető házhoz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A termék a HC-ALU termékcsaládhoz tartozik
  • alumínium strangprofil
  • Következő hosszméretben kapható: 100 mm ... 1000 mm, igény szerint egyedi méretben
  • Következő beépítési szélességben kapható: 53,5 mm ... 161 mm
  • védettség: IP65-ig
  • kézi-, illetve falra szerelt házként használható
  • igény szerint EMC-tömítéssel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2200916
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716857
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,011 kg
Vámtarifaszám 40169300
Származási ország HU (Magyarország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás