Elektronikaház komponensek - BC 107,6 OT U11 BK - 2200721

Nincs elérhető kép

Beépíthető készülékházak, hossz: 89,7 mm, Felsőrész, keresztirányú kapcsolat: Beépíthető készülékházak, szín: fekete, szélesség: 107,6 mm, magasság: 62,2 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék a BC termékcsaládhoz tartozik
  • DIN EN 43880 szabványnak megfelelő
  • Szerszám nélküli szerelés
  • Következő egytől kilenc részre osztható beépítési szélességben kapható: 17,8 mm ... 161,6 mm)
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre, illetve falra szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2200721
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 250 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356661201
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,023 kg
Vámtarifaszám 85472000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás