NYÁK csatlakozó - MSTBO 2,5/ 3-G1R LBGY - 2200382

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, szerelés: Forrasztás, Oldalsó lábkivezetésű termék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Alap készülékház ME / ME MAX elektronikaházakhoz
  • 5 mm-es raszter
  • Dugaszolási irány a NYÁK lapra merőleges
  • Pólusszámok: 2 - 4
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2200382
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 250 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356577106
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás