NYÁK csatlakozó - MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - 2200334

Dugaszrész, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 2, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: világosszürke, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Alap készülékház és dugasz ME és ME MAX elektronikaházakhoz
  • Pólusszámok: 2 - 4
  • 5 mm-es raszter
  • Dugaszolási irány a NYÁK lapra merőleges
  • Kézérintésbiztos
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2200334
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 325 (C-1-2013)
GTIN 4046356566308
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás