Alapsáv - GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - 2200263

Alap készülékház, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, szerelés: Szalagos csomagolású SMD/THT/THR alkatrészek

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Pólusszám 2 és 3, megfelelő a 17,5/35 mm ill. 22,5/45 mm-es házszélességnek
  • Megfelelő az ME/ ME MAX elektronikaházhoz
  • Merőleges csavaros dugaszolható csatlakozó
  • Szállítási forma: kartonos csomagolás, ömlesztett áru vagy hevederes csomagolás automatizált beültetéshez
  • 7,25 mm-es raszterméret a korlátlan 600 V-os UL jóváhagyáshoz
  • THR-forrasztható
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2200263
Csomagolási egység 70 db
Minimális rendelési mennyiség 70 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356545303
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás