Alapsáv - MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - 2200252

Alap készülékház, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 2, raszterméret: 5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Szalagos csomagolású SMD/THT/THR alkatrészek

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • ME/ ME MAX elektronikaházhoz
  • 2, 3 és 4 pólusú
  • Dugaszolási irány a NYÁK lapra merőleges
  • 5 mm-es raszter
  • Merőleges alap készülékház átmenő furatos reflow folyamathoz
  • Nagy hőállóságú poliamidból ólommentes forrasztási folyamatokban történő felhasználásra
  • A szállítás szokásosan hevedercsomagolásban, opcionálisan ömlesztve történik
  • Beépített szívófelület
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2200252
Csomagolási egység 230 db
Minimális rendelési mennyiség 230 db
Katalógus oldalszáma Oldal 309 (C-1-2013)
GTIN 4046356546188
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás