Elektronikaház komponensek - UM-PRO PE CONTACT L3 - 2200163

Az ábrán a NYÁK lap 1. szintjéhez való változat látható

PE érintkező UM-PRO felépíthető készülékházhoz a NYÁK lap csatlakoztatására az 3. szinten a kalapsínhez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék a BASIC/UM-PRO termékcsaládhoz tartozik
  • PVC-(UM-BASIC), illetve PA-(UM-PRO) strangprofil
  • Egyéni hosszméretben igényelhető
  • Következő beépítési szélességben kapható: 72 mm és 108 mm és 122 mm
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2200163
Csomagolási egység 20 db
Minimális rendelési mennyiség 20 db
Katalógus oldalszáma Oldal 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547246
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 85369095
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás