Elektronikaház komponensek - UM-PRO 108 FOOT BK - 2200157

Az ábrán a 122 mm széles változat látható

Szerelőlábazat 108 mm-es UM-PRO profilokhoz, kalapsínre szereléshez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék a BASIC/UM-PRO termékcsaládhoz tartozik
  • PVC-(UM-BASIC), illetve PA-(UM-PRO) strangprofil
  • Egyéni hosszméretben igényelhető
  • Következő beépítési szélességben kapható: 72 mm és 108 mm és 122 mm
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2200157
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 749 (C-1-2013)
GTIN 4046356547390
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás