Nagyáramú összekötő - UHV 25-KH/M8 - 2130305

Az ábrán az UHV 25-AS/AS, UHV 25-KH/AS és UHV 25-KH/KH termékek kombinációja szerepel

Nagyáramú, szemes sarus csatlakozó, keresztmetszete: 6 - 25 mm², AWG : 10 - 4, szélessége: 26 mm, színe: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A tartozékok, pl. a keresztáthidaláshoz szükséges összekötősínek széles választéka biztonságos és kényelmes vezetékezést biztosít akár 240 mm²-es vezetékek esetén is
  • Az UHV ... nagyáramú összekötők több változatban kaphatók
  • Kábelsarus vagy közvetlen csatlakozással, valamint a két csatlakozási mód vegyes kivitelével állnak rendelkezésre

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2130305
Csomagolási egység 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918053086
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,105 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország IN (India)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás