Nagyáramú összekötő - UHV 95-KH/AS - 2130127

Az ábrán az UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS és UHV 95-KH/KH termékek kombinációja szerepel

univerzális kapocs vegyes csatlakozással, keresztmetszete: 35 - 95 mm², AWG: 2 -4/0, szélessége: 40 mm, színe: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az UHV ... nagyáramú összekötők több változatban kaphatók
  • Kábelsarus vagy közvetlen csatlakozással, valamint a két csatlakozási mód vegyes kivitelével állnak rendelkezésre
  • A tartozékok, pl. a keresztáthidaláshoz szükséges összekötősínek széles választéka biztonságos és kényelmes vezetékezést biztosít akár 240 mm²-es vezetékek esetén is

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2130127
Csomagolási egység 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052904
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,296 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország IN (India)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás