NYÁK csatlakozó - DFK-MSTBVA 2,5/ 7-GF-5,08 1357 - 1999372

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, névleges áram: 12 A, pólusszám: 7, raszterméret: 5,08 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1999372
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918976903
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás