NYÁK csatlakozó - MSTB 2,5/ 4-ST BKCP3,4 BD17-20 - 1998344

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható zöld színű kivitelben

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, pólusszám: 4, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1998344
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918964436
Vámtarifaszám 85366990

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás