Alapsáv - MC 1,5/ 8-GL-3,81 THT-R56 - 1997183

Alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 8, raszterméret: 3,81 mm, Színe: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a furatszerelési technológiához (THT ill. THR) a "Letöltések" menüben talál

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1997183
Csomagolási egység 470 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 106 (NTK-2005)
GTIN 4017918988432
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás