Tüskesáv - PST 1,0/ 7-3,5 R56 - 1995538

Az ábrán a termék 8 pólusú változata látható, hevedercsomagolásban

Tüskesáv, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 250 V, pólusszám: 7, raszterméret: 3,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, A maximális áram az alkalmazott csatlakozó függvénye. A csatlakozó és a tüskesáv két áramértéke közül a kisebbik az irányadó. A tüskesáv a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból készül, ezért alkalmas a reflow eljáráshoz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas
  • Optimális csapgeometria az összes COMBICON Pinstrip csatlakozóhoz
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1995538
Csomagolási egység 250 db
Minimális rendelési mennyiség 250 db
Katalógus oldalszáma Oldal 433 (C-1-2013)
GTIN 4017918995515
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás