Nyomtatott áramköri összekötő - ZEC 1,0/10-LPV-3,5 C1-CI10 - 1993844

Nincs elérhető kép

Nyomtatott áramköri összekötő, névleges áram: 8 A, pólusszám: 10, raszterméret: 3,5 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Direkt dugaszolási technika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az összetevők egyszerű csatlakoztatása
  • Kedvező költségű közvetlen dugaszolható csatlakozás egyetlen alkatrésszel
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1993844
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918982874
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás