NYÁK csatlakozó - PSC 1,5/ 3-M SO UNC - 1993132

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, névleges áram: 8 A, pólusszám: 3, raszterméret: 3,5 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Árnyékoló lemez a professzionális EMC árnyékolás-átvezetéshez a készülék belső oldalára
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1993132
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356011655
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás