Nyomtatott áramköri kapocs - MKDSN 1,5/ 8 BD:NZ4638 - 1990481

Nincs elérhető kép

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 13,5 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1990481
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918951726
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás