Nyomtatott áramköri kapocs - ZFKDS 2,5-5,08 THT - 1990245

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 24 A, névleges feszültség: 320 V, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: fekete. Rugós csatlakozású sorkapocs Through Hole Reflow alkalmazásokhoz, a termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
  • A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1990245
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 77 (C-1-2013)
GTIN 4017918947538
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás